Stoßstellenabdeckung Signa Base SSA 70130

Typ BRK SSA70130 rws
Art.Nr. 6132791
EAN 4012196722679
Art.Nr. / Typ
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Stoßstellenabdeckung zur Verbindung des Geräteeinbaukanals Signa Base.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge35 mm
Breite137 mm
Höhe73 mm

Technische Daten

Halogenfreija
SchutzartIP40
Schutzgrad IK-CodeIK07
Formsymmetrisch
AusführungKanalschnittkaschierung
Befestigungsartselbstklebend
ROHS Konformja
Oberteilbreite80 mm
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
WerkstoffPolycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Farbereinweiß; RAL 9010
ProduktserieSigna Base

Umweltdaten

0,1872 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1872 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,1872 kg CO₂e
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
BRK SSA70130 cws
Art.Nr.
6132790
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
BRK SSA70130 rws
Art.Nr.
6132791
Farbe
reinweiß; RAL 9010
BRK SSA70130 lgr
Art.Nr.
6132792
Farbe
lichtgrau; RAL 7035