Außeneck Signa Base AE 70110

Typ BRK AE70110 rws
|
Art.Nr. 6132741
|
EAN 4012196717910
Art.Nr. / Typ
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Außeneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Base.

Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das Unterteil. Winkelverstellbar.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge119 mm
Breite137 mm
Höhe120 mm

Technische Daten

Montagelochung im Bodennein
Halogenfreija
Kabelhalteklammernein
Schutzfolienein
Kanalverbindernein
Winkelbereich min.85 mm
Winkelbereich max.93 mm
SchutzartIP40
Symmetrischnein
Montageart der Oberteileübergreifend
Schutzgrad IK-CodeIK07
AusführungHaubenformteil
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension119x137x120
WerkstoffPolycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Farbereinweiß; RAL 9010
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieSigna Base

Umweltdaten

1,0788 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,0788 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)1,0788 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
BRK AE70110 cws
Art.Nr.
6132740
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
BRK AE70110 rws
Art.Nr.
6132741
Farbe
reinweiß; RAL 9010