Geräteträger Rauduo GT40105 1-fach

Typ RD GT40105 rws
|
Art.Nr. 6132173
|
EAN 4012196725281
Art.Nr. / Typ
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Geräteträger für das Rauduo Sockelleistenkanal-System zur Installation von Einbaugeräten in Tragbügelbauweise (nach DIN 49075).

Zum Aufrasten auf das Unterteil des Kanalsystems. Nicht bestückt.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge62 mm
Breite112 mm
Höhe175 mm

Technische Daten

Halogenfreinein
Anzahl der Einheiten0
Dekorohne
Montageart Installationsgerätmit Zentralscheibe
Bestückungohne
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbereinweiß; RAL 9010
ProduktserieRauduo

Umweltdaten

0,5469 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,5469 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,5469 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
RD GT40105 rws
Art.Nr.
6132173
Farbe
reinweiß; RAL 9010
RD GT40105 cws
Art.Nr.
6132174
Farbe
cremeweiß; RAL 9001