Aus-/Wechselschalter, 1/2 Modul

Typ WS-UB RW0.5
|
Art.Nr. 6120920
|
EAN 4012196570805
Art.Nr. / Typ
Breite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Wechselschalter 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Abmessungen

Breite22,5 mm
Höhe45 mm

Technische Daten

Kontroll-Lichtnein
Halogenfreija
Beschriftungsfeldnein
SchutzartIP20
Nennstrom10 A
Nennspannung250 V
Tiefe36 mm
Ausführung der Oberflächematt
MontageartGeräteeinbaukanal
Befestigungsarteinrasten
AnschlussartSteckklemme
Textfeld/Beschriftungsflächenein
Beleuchtungnein
SchaltungsartWechselschalter
Dimension10 A, 250 V
WerkstoffPolycarbonat
Farbereinweiß; RAL 9010

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
WS-UB RW0.5
Art.Nr.
6120920
Breite
22,5
Kontroll-Licht
nein
WS-UB SWGR0.5
Art.Nr.
6120922
Breite
22
Kontroll-Licht
nein
WS-UB AL0.5
Art.Nr.
6120924
Breite
22
Kontroll-Licht
nein