T-Stückadapter auf WDK 40060

Typ GK-TA WDK 2RW
Art.Nr. 6113320
EAN 4012196419876
Art.Nr. / Typ
Länge
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße Rapid 45-2 53130 auf einen Leitungsführungskanal WDK40060.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge120 mm
Breite52 mm
Höhe55,5 mm

Technische Daten

Montagelochung im Bodennein
Halogenfreija
Kabelhalteklammernein
Schutzfolienein
Kanalverbindernein
SchutzartIP40
Symmetrischnein
Anzahl der Oberteile0
Oberteilbreite 20 mm
Oberteilbreite 30 mm
Montageart der Oberteileübergreifend
Schutzgrad IK-CodeIK08
Breite der Abzweigung60 mm
für Kanalbreite130 mm
für Kanalhöhe53 mm
AusführungHaubenformteil
ROHS Konformja
Oberteilbreite0 mm
Temperatureinsatzbereich min.-15 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension120x52x56
WerkstoffPolycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Farbereinweiß; RAL 9010
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieRapid 45®

Umweltdaten

0,1763 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1763 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,1763 kg CO₂e
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
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
GK-TA WDK 2RW
Art.Nr.
6113320
Länge
120
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-TA WDK 2LGR
Art.Nr.
6113322
Länge
120
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
GK-TA WDK 2AL
Art.Nr.
6113324
Länge
120
Farbe
aluminium