Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53165

Typ GA-FS53165RW
|
Art.Nr. 6112630
|
EAN 4012196418619
Art.Nr. / Typ
Breite
Höhe
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Flachwinkel 90° aus Aluminium zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2 GA.... .

Hinweis:

Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.


  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge250 mm
Breite165 mm
Höhe53 mm

Technische Daten

Montagelochung im Bodennein
Halogenfreija
Kabelhalteklammernein
Schutzfolieja
Kanalverbindernein
Winkelbereich min.90 mm
SchutzartIP40
Richtungsänderungvertikal steigend/fallend
Symmetrischja
Anzahl der Oberteile2
Oberteilbreite 245 mm
Montageart der Oberteileinnenliegend
Schutzgrad IK-CodeIK10
für Kanalbreite165 mm
für Kanalhöhe53 mm
AusführungUnterteil und Oberteil
ROHS Konformja
Oberteilbreite45 mm
Temperatureinsatzbereich min.-15 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension53x165x250
WerkstoffAluminium
Farbereinweiß; RAL 9010
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieRapid 45®

Umweltdaten

20,1046 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate20,1046 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)20,1046 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
GA-FS53165RW
Art.Nr.
6112630
Breite
165
Höhe
53
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GA-FS53165EL
Art.Nr.
6112633
Breite
165
Höhe
53
Farbe
aluminium