Antennen-Anschluss, 1 Modul, TV/ Radio/SAT, Stichdose, reinweiß
Typ ANT-3SD RW1
Art.Nr. 6105282
EAN 4012196164752



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Stichdose für Antennen-, BK- und Satellitenempfangs-Anlagen mit Anschluss für TV, Radio und SAT.
Frequenz: 5-2150 MHz
Auskopplungsdämpfung:
5-862 MHz - 1 dB
950-2150 MHz - 2 dB
Rückkanaldämpfung: 14 dB
EMV-Schutzklasse A
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
Frequenz: 5-2150 MHz
Auskopplungsdämpfung:
5-862 MHz - 1 dB
950-2150 MHz - 2 dB
Rückkanaldämpfung: 14 dB
EMV-Schutzklasse A
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
Technische Daten
Technische Daten
| Anzahl der Einheiten | 1 |
|---|---|
| Abmessung | 45 x 45 |
| Ausführung | Stichdose |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 45x45mm |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Produktserie | Modul 45® Multimedia |
Umweltdaten
0,316 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,316 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,316 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
ANT-3SD RW1
reinweiß; RAL 9010
6105282
ANT-3SD SWGR1
schwarzgrau; RAL 7021
6105284
ANT-3SD AL1
alu lackiert
6105286
Farbe
ANT-3SD RW1
Art.Nr.
6105282
Farbe
reinweiß; RAL 9010
ANT-3SD SWGR1
Art.Nr.
6105284
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
ANT-3SD AL1
Art.Nr.
6105286
Farbe
alu lackiert