DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter
Typ 256 A-DIN 40 FT
|Art.Nr. 5314666
|EAN 4012195419532



Art.Nr. / Typ
Passung
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
• Passung: max. FL 30 x FL 30 bzw. max. FL 40 x FL 40
• ohne Zwischenplatte
• montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8 (F)
• Passung: max. FL 30 x FL 30 bzw. max. FL 40 x FL 40
• ohne Zwischenplatte
• montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8 (F)
Technische Daten
Technische Daten
| Zwischenplatte | nein |
|---|---|
| Art der Befestigungsschraube | Sechskantschraube |
| Art des Verbinders | Kreuzverbinder |
| Geeignet für Verbindung | Flachleiter Fl 40 / Fl 40 |
| Blitzstromtragfähigkeit | H/100 kA |
| ROHS Konform | ja |
| Passung | max. FL40 mm |
| Dimension | 40mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
| Maß A | 80 mm |
|---|---|
| Maß B | 80 mm |
Umweltdaten
0,8295 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,8295 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,8295 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Passung
Oberfläche
Art.Nr.
256 A-DIN 30 FT
max. FL30
tauchfeuerverzinkt
5314658
256 A-DIN 40 FT
max. FL40
tauchfeuerverzinkt
5314666
Passung
256 A-DIN 30 FT
Art.Nr.
5314658
Passung
max. FL30
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
256 A-DIN 40 FT
Art.Nr.
5314666
Passung
max. FL40
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt