Leitungshalter für Flachleiter

Typ 113 BZ-FL
Art.Nr. 5230446
EAN 4012195739999
Art.Nr. / Typ

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

• mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch für Holzschrauben
• für Flachleiter FL 30
• Schiebeüberleger zur Schnellmontage
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge58 mm

Technische Daten

Montagehöhe20 mm
Leiterabmessungen30x4 mm flach
Befestigungsart HalterBohrung mit M-Gewinde
Hochspannungsfeste isolierte Ausführungnein
Werkstoff des ÜberlegersZinkdruckguss
Werkstoff des UnterteilsZinkdruckguss
Befestigungsart Leitermit Schraubschelle
Einsatz im Ex-Bereichja
Werkstoff des HaltersZinkdruckguss
ROHS Konformja
PassungFL30 mm
Dimension30mm
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffZinkdruckguss

Umweltdaten

0,2586 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2586 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,2586 kg CO₂e
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
113 BZ-FL
Art.Nr.
5230446
Leiterabmessungen
30x4 mm flach
113 B-Z-HD-FL
Art.Nr.
5230462
Leiterabmessungen
30x4 mm flach