VARIO-Erdungsklemme für Bewehrungsstähle
Art.Nr. 5014476 | EAN 4012195105077
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• für Bewehrungsstähle mit Durchmesser 8-14 mm und FL 30 x 5
• einfache Montage durch offenes Langloch
• seitliches Einhängen möglich
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Verbinder Blitzstromtragfähigkeit N/50 kA Dimension 50x40x70 Geeignet für Verbindung sonstige Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) 7,3 Passung FL30x5 x Rd8-14 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1814 ST / 5014476 , 0.18MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfKonformitätserklärung 1814 ST / 5014476 , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Vario Erdanschlussklemme , 1.82MB , pdf