ISO-Nagel-Clip Typ 2006, lichtgrau
Art.Nr. 2227428 | EAN 4012195217572
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 6mm, L25 Doppelschelle nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser 6 mm für Nageldurchmesser 2,0x25 Gehärtet ja Halogenfrei ja Mit Nagel ja Nagellänge 25 mm Rohrarretierung nein Schlagfest nein Transparent nein Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Maß B 8 mm Maß H 8,1 mm Maß L 12,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2006 25 LGR / 2227428 , 0.37MB , pdfKonformitätserklärung 2006 25 LGR / 2227428 , 0.06MB , pdf