Kabelklammer, für 8 Leitungen
Typ 2032
|Art.Nr. 2205017
|EAN 4012195211273



Art.Nr. / Typ
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
8
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Standardausführung für allgemeine Anwendung, wie z. B. Zwischendecken und
Zwischenwand-Installation.
Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 6 mm Ø.
2032 für max. 8 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²
Zwischenwand-Installation.
Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 6 mm Ø.
2032 für max. 8 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²
Technische Daten
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 | 8 |
| Halogenfrei | ja |
| Ausführung flammwidrig | nein |
| Mit Dübel | nein |
| Dimension | 1x8 NYM3x1,5 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0597 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
Art.Nr.
2032 SP
8
2204975
2032
8
2205017
2032 SP
Art.Nr.
2204975
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
8
2032
Art.Nr.
2205017
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
8