Kabelklammer für 8 Leitungen
Typ 2035 M A2
|Art.Nr. 2204020
|EAN 4012196624249



Art.Nr. / Typ
2204020 / 2035 M A2
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
8
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Die Kabelklammer aus Metall ist halogen- und brandlastfrei und bietet auch im Brandfall hohe mechanische Standfestigkeit. Die Kabelklammer ist als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt gem. DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Das Distanzstück 2033 D 15 x 3 G (separat zu bestellen) vergrößert bei Kabelklammern die Klemmhöhe von 10 auf 13 mm. Die Kabelklammer eignet sich zur brandsicheren Montage oberhalb abgehängter Brandschutzdecken nach DIN 4102.
Technische Daten
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 | 8 |
| Halogenfrei | ja |
| Ausführung flammwidrig | nein |
| Mit Dübel | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 8xNYM3x1,5 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4310 |
| Produktserie | Kabel- und Rohrbefestigung |
Umweltdaten
0,1472 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1472 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,1472 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (4)
Zertifikate (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
Art.Nr.
2035 M A2
8
2204020
2035 M A2
Art.Nr.
2204020
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
8