Kabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde, schwarz
Typ VTEC EX M63 SW
|Art.Nr. 2050382
|EAN 4012195373391



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Beschreibung
Kabelverschraubung mit EG-Baumusterprüfbescheinigung für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen. Richtlinie 2014/34/EU.
EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: BKI23ATEX0030 X.
Mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423.
Dichtring aus Chloroprene-/Nitrilkautschuk, angespritzte Dichtlippen, daher kein Anschlussgewinde-Dichtring erforderlich.
Schutzart IP 68 bei 3 bar.
EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: BKI23ATEX0030 X.
Mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423.
Dichtring aus Chloroprene-/Nitrilkautschuk, angespritzte Dichtlippen, daher kein Anschlussgewinde-Dichtring erforderlich.
Schutzart IP 68 bei 3 bar.
Technische Daten
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| explosionsgeschützt | ja |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein |
| Schutzart | IP68 |
| Gewinde | M63 x 1,5 |
| für Ex-Zone | ja |
| Gewindeart | metrisch |
| Biegeschutz | nein |
| Mit Gegenmutter | nein |
| Mehrfach Dichteinsatz | nein |
| Flachkabelverschraubung | nein |
| Art der Dichtung | Dichtring |
| Teilbare Verschraubung | nein |
| für Ex-Zone Gas | 1, 2 |
| für Ex-Zone Staub | 21, 22 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Gewindenenngröße | 63 |
| Sechskant Eckmaß | 74 mm |
| Dichtbereich D min. | 36 mm |
| Dichtbereich D max. | 44 mm |
| Schlüsselweite | 65 |
| Ausführung | gerade |
| Gewindelänge | 14 mm |
| Instabiler Drehmoment | 22 Nm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
| Dimension | M63 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | schwarz |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4471 kg CO2e / 1 Stück |
Abmessungen
| Maß G | M63 mm |
|---|---|
| Maß L min. | 42 mm |
| Maß L max. | 58 mm |
| Maß L1 | 14 mm |
| Maß L2 | 9 mm |
| Maß E | 74 mm |
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
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
Farbe
Art.Nr.
VTEC EX M16 SW
M16 x 1,5
nein
schwarz
2050315
VTEC EX M20 SW
M20 x 1,5
nein
schwarz
2050323
VTEC EX M25 SW
M25 x 1,5
nein
schwarz
2050331
VTEC EX M32 SW
M32 x 1,5
nein
schwarz
2050358
VTEC EX M40 SW
M40 x 1,5
nein
schwarz
2050366
VTEC EX M50 SW
M50 x 1,5
nein
schwarz
2050374
VTEC EX M63 SW
M63 x 1,5
nein
schwarz
2050382
Gewinde
VTEC EX M16 SW
Art.Nr.
2050315
Gewinde
M16 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
VTEC EX M20 SW
Art.Nr.
2050323
Gewinde
M20 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
VTEC EX M25 SW
Art.Nr.
2050331
Gewinde
M25 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
VTEC EX M32 SW
Art.Nr.
2050358
Gewinde
M32 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
VTEC EX M40 SW
Art.Nr.
2050366
Gewinde
M40 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
VTEC EX M50 SW
Art.Nr.
2050374
Gewinde
M50 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
VTEC EX M63 SW
Art.Nr.
2050382
Gewinde
M63 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz