Kabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde, schwarz
Typ VTEC EX M40 SW
|Art.Nr. 2050366
|EAN 4012195315131



Art.Nr. / Typ
Gewinde
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Kabelverschraubung mit EG-Baumusterprüfbescheinigung für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen. Richtlinie 2014/34/EU.
EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: BKI23ATEX0030 X.
Mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423.
Dichtring aus Chloroprene-/Nitrilkautschuk, angespritzte Dichtlippen, daher kein Anschlussgewinde-Dichtring erforderlich.
Schutzart IP 68 bei 3 bar.
EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: BKI23ATEX0030 X.
Mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423.
Dichtring aus Chloroprene-/Nitrilkautschuk, angespritzte Dichtlippen, daher kein Anschlussgewinde-Dichtring erforderlich.
Schutzart IP 68 bei 3 bar.
Technische Daten
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| explosionsgeschützt | ja |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein |
| Schutzart | IP68 |
| Gewinde | M40 x 1,5 |
| für Ex-Zone | ja |
| Gewindeart | metrisch |
| Biegeschutz | nein |
| Mit Gegenmutter | nein |
| Mehrfach Dichteinsatz | nein |
| Flachkabelverschraubung | nein |
| Art der Dichtung | Dichtring |
| Teilbare Verschraubung | nein |
| für Ex-Zone Gas | 1, 2 |
| für Ex-Zone Staub | 21, 22 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Gewindenenngröße | 40 |
| Sechskant Eckmaß | 60 mm |
| Dichtbereich D min. | 25 mm |
| Dichtbereich D max. | 32 mm |
| Schlüsselweite | 53 |
| Ausführung | gerade |
| ROHS Konform | ja |
| Gewindelänge | 13 mm |
| Instabiler Drehmoment | 15 Nm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
| Dimension | M40 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | schwarz |
| Produktserie | BlackLine, Ex, V-TEC |
Abmessungen
| Maß G | M40 mm |
|---|---|
| Maß L min. | 39 mm |
| Maß L max. | 54 mm |
| Maß L1 | 13 mm |
| Maß L2 | 8 mm |
| Maß E | 60 mm |
Umweltdaten
0,3243 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3243 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,3243 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
Farbe
Art.Nr.
VTEC EX M16 SW
M16 x 1,5
nein
schwarz
2050315
VTEC EX M20 SW
M20 x 1,5
nein
schwarz
2050323
VTEC EX M25 SW
M25 x 1,5
nein
schwarz
2050331
VTEC EX M32 SW
M32 x 1,5
nein
schwarz
2050358
VTEC EX M40 SW
M40 x 1,5
nein
schwarz
2050366
VTEC EX M50 SW
M50 x 1,5
nein
schwarz
2050374
VTEC EX M63 SW
M63 x 1,5
nein
schwarz
2050382
Gewinde
VTEC EX M16 SW
Art.Nr.
2050315
Gewinde
M16 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
VTEC EX M20 SW
Art.Nr.
2050323
Gewinde
M20 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
VTEC EX M25 SW
Art.Nr.
2050331
Gewinde
M25 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
VTEC EX M32 SW
Art.Nr.
2050358
Gewinde
M32 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
VTEC EX M40 SW
Art.Nr.
2050366
Gewinde
M40 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
VTEC EX M50 SW
Art.Nr.
2050374
Gewinde
M50 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
VTEC EX M63 SW
Art.Nr.
2050382
Gewinde
M63 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz