Kabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde, schwarz

Typ VTEC EX M25 SW
|
Art.Nr. 2050331
|
EAN 4012195594673
Art.Nr. / Typ
Gewinde

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelverschraubung mit EG-Baumusterprüfbescheinigung für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen. Richtlinie 2014/34/EU.
EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: BKI23ATEX0030 X.
Mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423.
Dichtring aus Chloroprene-/Nitrilkautschuk, angespritzte Dichtlippen, daher kein Anschlussgewinde-Dichtring erforderlich.
Schutzart IP 68 bei 3 bar.
  • ATEX Zertifikat für explosionsgeschützte Bereiche
  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Technische Daten

Schlagfestnein
Halogenfreija
Glasfaserverstärktnein
explosionsgeschütztja
Zugentlastungsmöglichkeitnein
SchutzartIP68
GewindeM25 x 1,5
für Ex-Zoneja
Gewindeartmetrisch
Biegeschutznein
Mit Gegenmutternein
Mehrfach Dichteinsatznein
Flachkabelverschraubungnein
Art der DichtungDichtring
Teilbare Verschraubungnein
für Ex-Zone Gas1, 2
für Ex-Zone Staub21, 22
Gewindesteigung1,5 mm
Gewindenenngröße25
Sechskant Eckmaß37,5 mm
Dichtbereich D min.12 mm
Dichtbereich D max.18 mm
Schlüsselweite33
Ausführunggerade
ROHS Konformja
Gewindelänge11 mm
Instabiler Drehmoment4,5 Nm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
DimensionM25
WerkstoffPolyamid
Farbeschwarz
ProduktserieBlackLine, Ex, V-TEC

Abmessungen

Maß GM25 mm
Maß L min.28 mm
Maß L max.38 mm
Maß L111 mm
Maß L26 mm
Maß E37,5 mm

Umweltdaten

0,0979 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0979 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0979 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Gewinde
VTEC EX M16 SW
Art.Nr.
2050315
Gewinde
M16 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
VTEC EX M20 SW
Art.Nr.
2050323
Gewinde
M20 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
VTEC EX M25 SW
Art.Nr.
2050331
Gewinde
M25 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
VTEC EX M32 SW
Art.Nr.
2050358
Gewinde
M32 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
VTEC EX M40 SW
Art.Nr.
2050366
Gewinde
M40 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
VTEC EX M50 SW
Art.Nr.
2050374
Gewinde
M50 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
VTEC EX M63 SW
Art.Nr.
2050382
Gewinde
M63 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz