Abstandschelle 732 FT

Typ ASG 732 8 FT
Art.Nr. 1362358
EAN 4012196599356
Art.Nr. / Typ
Materialstärke
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Funktionserhaltja
Materialstärke1,25 mm
für Durchmesser7 - 8
Halogenfreija
UV-beständigja
Kunststoffummanteltnein
Anzahl der Kabel/Rohre1
Abstand zur Wandja
Ausführunggeschlossen
BefestigungsartGewindeanschluss
ROHS Konformja
Spannbereich D min.7 mm
Spannbereich D max.8 mm
Dimension7-8mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Produktserie732 / 733

Abmessungen

Maß A35 mm
Maß B23 mm
Maß D max.8 mm
Maß D min.7 mm
Maß H16,5 mm
Maß b18 mm
Maß x1,5 mm
Maß t11 mm
Maß t21,25 mm
Maß D8 mm

Umweltdaten

0,0503 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0503 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0503 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (5)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Materialstärke
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
ASG 732 6 FT
Art.Nr.
1362354
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
5
Spannbereich D max.
6
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASG 732 7 FT
Art.Nr.
1362356
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
6
Spannbereich D max.
7
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASG 732 8 FT
Art.Nr.
1362358
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
7
Spannbereich D max.
8
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASG 732 10 FT
Art.Nr.
1362360
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
10
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASG 732 12 FT
Art.Nr.
1362362
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
10
Spannbereich D max.
12
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASG 732 14 FT
Art.Nr.
1362364
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
14
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASG 732 17 FT
Art.Nr.
1362367
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
14
Spannbereich D max.
17
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASG 732 20 FT
Art.Nr.
1362369
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
17
Spannbereich D max.
20
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASG 732 25 FT
Art.Nr.
1362372
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
20
Spannbereich D max.
25
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASG 732 30 FT
Art.Nr.
1362374
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
25
Spannbereich D max.
30
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASG 732 36 FT
Art.Nr.
1362378
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
30
Spannbereich D max.
36
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASG 732 44 FT
Art.Nr.
1362382
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
36
Spannbereich D max.
44
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASG 732 53 FT
Art.Nr.
1362386
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
44
Spannbereich D max.
53
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASG 732 63 FT
Art.Nr.
1362389
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
53
Spannbereich D max.
63
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl