Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT
Typ 2056W 70 FT
|Art.Nr. 1180681
|EAN 4012195076032



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Passend zu Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge.
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Technische Daten
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Mit Metallwanne | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
| Montageart | Winkelprofil |
| ROHS Konform | ja |
| für 1 Kabel H | 136 mm |
| für 1 Kabel L | 32,5 |
| Spannbereich D min. | 64 mm |
| Spannbereich D max. | 70 mm |
| Dimension | 64-70mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
| Produktserie | 2056 / 2058 |
Abmessungen
| Maß L | 32,5 mm |
|---|---|
| Maß A | 25 mm |
| Maß B | 76 mm |
| Maß H | 136 mm |
| Maß t | 2,5 mm |
| Maß C | 40 mm |
| Maß x | 6,5 mm |
| Maß G | M8 |
| Maß E | 13,5 mm |
Umweltdaten
0,4439 kg CO₂e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4439 kg CO₂e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,4439 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-04-02T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056W 12 FT
3
8
12
1180126
2056W 16 FT
3
12
16
1180169
2056W 22 FT
3
16
22
1180223
2056W 28 FT
3
22
28
1180282
2056W 40 FT
5
34
40
1180401
2056W 52 FT
5
46
52
1180525
2056W 58 FT
5
52
58
1180584
2056W 70 FT
5
64
70
1180681
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056W 12 FT
Art.Nr.
1180126
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
2056W 16 FT
Art.Nr.
1180169
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
2056W 22 FT
Art.Nr.
1180223
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
2056W 28 FT
Art.Nr.
1180282
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
2056W 40 FT
Art.Nr.
1180401
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
2056W 52 FT
Art.Nr.
1180525
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
2056W 58 FT
Art.Nr.
1180584
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
2056W 70 FT
Art.Nr.
1180681
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
64
Spannbereich D max.
70
