Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1187708 / Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1180169 | EAN 4012195075493

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Passend zu Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge.
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Winkelstahl
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Dimension 12-16mm
für 1 Kabel H 78 mm
für 1 Kabel L 27
für 2 Kabel H 96 mm
für 2 Kabel L 34 mm
für 3 Kabel H 114 mm
für 3 Kabel L 34 mm
für Rohrdurchmesser max. 16 mm
für Rohrdurchmesser min. 16 mm
Halogenfrei ja
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Winkelprofil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D max. 16 mm
Spannbereich D min. 12 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff der Wanne Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 20 mm
Maß C 34 mm
Maß E 11 mm
Maß G M6
Maß H 78 mm
Maß L 27 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056W 12 FT 8 mm 12 mm 3 Nm 1180126
100 Stück 532,05 € Preis / 100 Stück
2056W 16 FT 12 mm 16 mm 3 Nm 1180169
100 Stück 573,35 € Preis / 100 Stück
2056W 22 FT 16 mm 22 mm 3 Nm 1180223
100 Stück 626,20 € Preis / 100 Stück
2056W 28 FT 22 mm 28 mm 3 Nm 1180282
100 Stück 669,70 € Preis / 100 Stück
2056W 34 FT 28 mm 34 mm 5 Nm 1180347
100 Stück 802,45 € Preis / 100 Stück
2056W 40 FT 34 mm 40 mm 5 Nm 1180401
100 Stück 932,75 € Preis / 100 Stück
2056W 52 FT 46 mm 52 mm 5 Nm 1180525
100 Stück 1.043,05 € Preis / 100 Stück
2056W 58 FT 52 mm 58 mm 5 Nm 1180584
50 Stück 1.262,80 € Preis / 100 Stück
2056W 70 FT 64 mm 70 mm 5 Nm 1180681
50 Stück 1.775,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

2056W 16 FT / 1180169
Download