Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT
Typ 2056U 28 FT
Art.Nr. 1175289
EAN 4012195072911



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.
Technische Daten
Technische Daten
| für Rohrdurchmesser min. | 25 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser max. | 25 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm |
| Schlagfest | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Mit Metallwanne | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| ROHS Konform | ja |
| für 1 Kabel H | 59 mm |
| für 1 Kabel L | 34 |
| für 2 Kabel H | 89 mm |
| für 2 Kabel L | 47 mm |
| für 3 Kabel L | 47 mm |
| für 3 Kabel H | 119 mm |
| Spannbereich D min. | 22 mm |
| Spannbereich D max. | 28 mm |
| Dimension | 22-28mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
| Produktserie | 2056 / 2058 |
Abmessungen
| Maß L | 34 mm |
|---|---|
| Maß A | 20 mm |
| Maß B | 33 mm |
| Maß H | 59 mm |
| Maß t | 2 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß x | 5 mm |
| Maß G | M6 |
Umweltdaten
0,1048 kg CO₂e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1048 kg CO₂e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,1048 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-04-02T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056U 16 FT
3
12
16
1175165
2056U 22 FT
3
16
22
1175211
2056U 28 FT
3
22
28
1175289
2056U 34 FT
5
28
34
1175343
2056U 40 FT
5
34
40
1175408
2056U 46 FT
5
40
46
1175467
2056U 52 FT
5
46
52
1175521
2056U 70 FT
5
64
70
1175696
2056U 90 FT
5
82
90
1175904
2056U 100 FT
5
90
100
1175998
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056U 16 FT
Art.Nr.
1175165
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
2056U 22 FT
Art.Nr.
1175211
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
2056U 28 FT
Art.Nr.
1175289
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
2056U 34 FT
Art.Nr.
1175343
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
2056U 40 FT
Art.Nr.
1175408
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
2056U 46 FT
Art.Nr.
1175467
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
2056U 52 FT
Art.Nr.
1175521
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
2056U 70 FT
Art.Nr.
1175696
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
64
Spannbereich D max.
70
2056U 90 FT
Art.Nr.
1175904
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
82
Spannbereich D max.
90
2056U 100 FT
Art.Nr.
1175998
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
90
Spannbereich D max.
100
