Bügelschelle, U-Fuß 3-Einleiteranschluss
Typ 2056U-E31 FT
Art.Nr. 1174541
EAN 4012195072553




Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Schellenkörper, Schraube und Gegenplatte aus Stahl tauchfeuerverzinkt, Druck- und Gegenwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
Lieferung komplett mit Gegenplatte und Gegenwannen.
Lieferung komplett mit Gegenplatte und Gegenwannen.
Die Bügelschellen 2056/U-E dienen zur systemweisen Verlegung von Einleiter-Kabeln in Drehstromnetzen. Da sich bei dieser Verlegeart die Magnetfelder gegenseitig aufheben, ist hier keine Erwärmung zu befürchten und es können Stahlschellen verwendet werden.
2056/U-E ist passend für alle Profilschienen mit 18 oder 22 mm Schlitzweite.
Technische Daten
Technische Daten
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm |
|---|---|
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm |
| Schlagfest | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Kabeldurchmesser min. | 28 mm |
| Kabeldurchmesser max. | 31 mm |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Mit Metallwanne | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 3 |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| ROHS Konform | ja |
| Spannbereich D min. | 28 mm |
| Spannbereich D max. | 31 mm |
| Dimension | 28-31mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | ja |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
| Werkstoff der Gegenwanne | Kunststoff |
| Produktserie | 2056 / 2058 |
Abmessungen
| Maß A | 83 mm |
|---|---|
| Maß B | 69 mm |
| Maß H | 107 mm |
Umweltdaten
0,5367 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5367 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,5367 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056U-E28 FT
5
25
28
1174509
2056U-E34 FT
5
31
34
1174517
2056U-E40 FT
5
37
40
1174525
2056U-E31 FT
5
28
31
1174541
2056U-E37 FT
5
34
37
1174568
2056U-E44 FT
5
40
44
1174576
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056U-E28 FT
Art.Nr.
1174509
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
25
Spannbereich D max.
28
2056U-E34 FT
Art.Nr.
1174517
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
31
Spannbereich D max.
34
2056U-E40 FT
Art.Nr.
1174525
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
37
Spannbereich D max.
40
2056U-E31 FT
Art.Nr.
1174541
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
31
2056U-E37 FT
Art.Nr.
1174568
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
37
2056U-E44 FT
Art.Nr.
1174576
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
44