Bügelschelle, U-Fuß 3-Einleiteranschluss

Typ 2056U-E34 FT
|
Art.Nr. 1174517
|
EAN 4012195451273
Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Schellenkörper, Schraube und Gegenplatte aus Stahl tauchfeuerverzinkt, Druck- und Gegenwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
Lieferung komplett mit Gegenplatte und Gegenwannen.

Die Bügelschellen 2056/U-E dienen zur systemweisen Verlegung von Einleiter-Kabeln in Drehstromnetzen. Da sich bei dieser Verlegeart die Magnetfelder gegenseitig aufheben, ist hier keine Erwärmung zu befürchten und es können Stahlschellen verwendet werden.

2056/U-E ist passend für alle Profilschienen mit 18 oder 22 mm Schlitzweite.

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.18 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.22 mm
Schlagfestnein
Halogenfreija
Kabeldurchmesser min.31 mm
Kabeldurchmesser max.34 mm
Mit Kunststoffwanneja
Mit Metallwannenein
Anzahl der Kabel/Rohre3
Zusatz Oberflächefeuerverzinkt
Zusatz WerkstoffStahl
Max. Anzugsdrehmoment5 Nm
MontageartProfilschiene
Spannbereich D min.31 mm
Spannbereich D max.34 mm
Dimension31-34mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Mit Gegenwanneja
Werkstoff der WanneKunststoff
Werkstoffgüte der WannePolypropylen
Werkstoff der GegenwanneKunststoff

Abmessungen

Maß A89 mm
Maß B75 mm
Maß H112 mm

Umweltdaten

0,5353 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,5353 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,5353 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056U-E28 FT
Art.Nr.
1174509
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
25
Spannbereich D max.
28
2056U-E34 FT
Art.Nr.
1174517
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
31
Spannbereich D max.
34
2056U-E40 FT
Art.Nr.
1174525
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
37
Spannbereich D max.
40
2056U-E31 FT
Art.Nr.
1174541
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
31
2056U-E37 FT
Art.Nr.
1174568
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
37
2056U-E44 FT
Art.Nr.
1174576
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
44