Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT
Typ 2056 76 FT
Art.Nr. 1160761
EAN 4012195065111



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
Technische Daten
Technische Daten
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
|---|---|
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
| Schlagfest | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Mit Metallwanne | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| ROHS Konform | ja |
| Spannbereich D min. | 70 mm |
| Spannbereich D max. | 76 mm |
| Dimension | 70-76mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
| Produktserie | 2056 / 2058 |
Abmessungen
| Maß L | 45,5 mm |
|---|---|
| Maß A | 25 mm |
| Maß B | 82 mm |
| Maß H | 114 mm |
| Maß t | 2,5 mm |
| Maß C | 40 mm |
| Maß x | 6,5 mm |
| Maß G | M8 |
Umweltdaten
0,3083 kg CO₂e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3083 kg CO₂e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,3083 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-04-02T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056 34 FT
5
28
34
1160346
2056 40 FT
5
34
40
1160400
2056 58 FT
5
52
58
1160583
2056 70 FT
5
64
70
1160702
2056 76 FT
5
70
76
1160761
2056 82 FT
5
76
82
1160826
2056 90 FT
5
82
90
1160907
2056 100 FT
5
90
100
1160990
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056 34 FT
Art.Nr.
1160346
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
2056 40 FT
Art.Nr.
1160400
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
2056 58 FT
Art.Nr.
1160583
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
2056 70 FT
Art.Nr.
1160702
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
64
Spannbereich D max.
70
2056 76 FT
Art.Nr.
1160761
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
70
Spannbereich D max.
76
2056 82 FT
Art.Nr.
1160826
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
76
Spannbereich D max.
82
2056 90 FT
Art.Nr.
1160907
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
82
Spannbereich D max.
90
2056 100 FT
Art.Nr.
1160990
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
90
Spannbereich D max.
100
