Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig

Typ WN 7855 B 5
|
Art.Nr. 1044087
|
EAN 4012195029830
Art.Nr. / Typ
für Durchmesser

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Maße nach Siemens-Norm SN 78550 Form B, mit stark gerundeten Kanten, daher besonders für empfindliche Leitungen geeignet.
*Größen 3 bis 10 nicht für ein Gasdrucknagelgerät geeignet.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge24 mm
Breite6 mm
Höhe4,5 mm
Maß L24 mm
Maß A24 mm
Maß d3,2 mm
Maß B16 mm
Maß H4,5 mm
Maß t1 mm
Maß b6 mm
Maß e4 mm
Maß D5 mm

Technische Daten

Materialstärke1 mm
für Durchmesser5
Lochgröße3,2 x 4
Halogenfreija
UV-beständigja
Kunststoffummanteltnein
Geeignet im Brandschutzbereichnein
Anzahl der Kabel/Rohre1
Nenndurchmesser5 mm
Abstand zur Wandnein
Ausführungzweilappig
BefestigungsartSchraubloch
Dimension5mm
Oberflächegalvanisch verzinkt, transparent passiviert
WerkstoffStahl

Umweltdaten

0,0032 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0032 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

für Durchmesser
WN 7855 B 3
Art.Nr.
1044044
für Durchmesser
3
WN 7855 B 4
Art.Nr.
1044060
für Durchmesser
4
WN 7855 B 4.5
Art.Nr.
1044079
für Durchmesser
4,5
WN 7855 B 5
Art.Nr.
1044087
für Durchmesser
5
WN 7855 B 6
Art.Nr.
1044109
für Durchmesser
6
WN 7855 B 7
Art.Nr.
1044125
für Durchmesser
7
WN 7855 B 8
Art.Nr.
1044141
für Durchmesser
8
WN 7855 B 9
Art.Nr.
1044176
für Durchmesser
9
WN 7855 B 10
Art.Nr.
1044192
für Durchmesser
10
WN 7855 B 12
Art.Nr.
1044214
für Durchmesser
12
WN 7855 B 14
Art.Nr.
1044230
für Durchmesser
14
WN 7855 B 16
Art.Nr.
1044257
für Durchmesser
16