Befestigungsschelle 1015, mittel
Art.Nr. 1009192 | EAN 4012195008118
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre. - Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Schraubloch Dimension 16mm für Durchmesser 16 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Lochgröße 6,5 mm Materialstärke 1,5 mm Nenndurchmesser 16 mm Oberfläche galvanisch verzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 14 mm Höhe 14 mm Länge 16 mm Maß A 7 mm Maß b 14 mm Maß D 16 mm Maß H 14 mm Maß L 16 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1015 16 G / 1009192 , 0.12MB , pdfKonformitätserklärung 1015 16 G / 1009192 , 0.06MB , pdf