Kabeltragsysteme in Ihre Zeichnung integrieren dank AutoCAD Add-in.

Entdecken Sie die OBO Construct Tools

Hier geht es zu OBO Construct

AutoCAD Add-in für Kabeltragsysteme

Das AutoCAD-Plug-In ist in vielen Sprachen verfügbar und bietet viele Vorteile.

 

 

Mit dem kostenlosen Plugin für AutoCAD können 3D-Modelle von OBO Kabeltrassen und Montagematerial einfach in bestehende Zeichnungen integriert werden. Erzeugte Bauteile können auch auf Rechnern betrachtet werden, auf denen OBO Construct KTS CAD nicht installiert ist.

Dadurch können Zeichnungen, inklusive der erzeugten Bauteile, problemlos ausgetauscht und weiterverarbeitet werden. Anwender können jederzeit eine übersichtliche Stückliste generieren, die sämtliche verwendete OBO Bauteile enthält.  

Systemvoraussetzungen 

  • AutoCAD© sowie Vertikalprodukte ab Version 2017 oder höher. (LT Versionen werden nicht unterstützt.) 
  • Windows 7 oder höher

Verfügbar für die Versionen 

AutoCAD© 2020
AutoCAD© 2021 
AutoCAD© 2022 

Welche Vorteile bietet das AutoCAD Add-in?

  • Einfache Installation
  • Stückliste mit Zusatzmaterialien
  • Ausschreibungstexte exportierbar
  • Vereinfachte Bedienung
  • Verbesserte Darstellung der Bauteile
  • CableFilling integriert