Überspannungsschutzgerät CNS 3 D

Art.Nr. 5092701 | EAN 4012195952817

5092701 / CNS 3-D-D
D
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Überspannungsschutzgerät Typ 3 nach DIN EN 61643-11
zum Einsatz an Schutzkontaktsteckdosen.

• Mit optischer und akustischer Signalisierung, Funktionsanzeige
• 3-fach-Steckdose
• Länge der Anschlussleitung 2 m
• Y-Schaltung für hohe elektrische Sicherheit

Anwendung: z. B. Schutz von PCs, Druckern, Kopierern, Fax-Geräte usw.
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 2 auf 3
  • Akustische Signalisierung
Technische Daten

Technische Daten

Anschlusskabellänge 2 m
Ansprechzeit <25 ns
Ausblasend nein
Dimension 230V
Farbe schwarz
Fernmeldekontakt nein
Höchste Dauerspannung 255 V
Länderversion D
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung AC
LPZ 2→3
Maximale Vorsicherung 16 A
Nennableitstoßstrom 2,5 kA
Nennlaststrom 16 A
Nennspannung 230 V
Schutzpegel 1000/ 1500 kV
Schutzpegel (L-N / L/N-PE) < 1000 / < 1500 V
Signalisierung am Gerät optisch und akustisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 3
SPD nach IEC 61643-1 class III

Anschlussmöglichkeiten

Schutzpegel (L-N) < 1,0 kV
Schutzpegel (N-PE) < 1,5 kV
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länderversion Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CNS 3-D-D D 5092701
1 Stück 155,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Konformitätserklärung CNS 3-D-D / 5092701 , 0.23MB , pdf
Download

Download
Download

CNS 3-D-D / 5092701
Download