Überspannungsschutzmodul ÜSM-10-230l2P-0

Art.Nr. 5092424 | EAN 4012196426751

5092424 / ÜSM-10-230I2P-0
1+N/PE
255
IP20
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Überspannungsschutz-Modul Typ 2+3 nach DIN EN 61643-11 für 230/400V Netze.
Bestimmt zum Schutz elektronischer Geräte wie bzw. LED-Treiber.

• für Leuchten mit 2 Phasen (Leistungsreduzierung)
• mit Funktionsanzeige und Abschaltung des Laststromkreises bei Ausfall des SPD
• geringe Baugröße zum Einbau im Mastanschlusskasten bzw. vor dem Treiber
• Schutzschaltung mit maximal 10kA Ableitvermögen
• Reduzierung der Überspannung unter 1300V (Schutzpegel)
• für Schutzisolierte Leuchten (SK II) ohne PE Anschluss

Anwendung: Im Kabelübergangskasten, Abzweigdosen, Kabelkanal bis Unterflur-Systeme
Zum Schutz von elektronischen Geräten wie z.B. LED-Leuchten vor Überspannungen
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Übergang von LPZ 1 bis 3
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Anschlusskabellänge 0,09 m
Ansprechzeit <25 ns
Ausführung 2polig ohne PE für SK II
Ausführung der Pole 1+N/PE
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebstemperatur min. -40 °C
Dimension 230V
Höchste Dauerspannung (L-N) 255 V
Höchste Dauerspannung (N-PE) 255 V
Höchste Dauerspannung AC 255
LPZ 1→2
Maximale Vorsicherung 16 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 10 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N] 10 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [N-PE] 10 kA
Montageart sonstige
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] 5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] 5 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 230 V
OBO_Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) 16 A
Prüfklasse Typ 2 ja
Prüfklasse Typ 3 ja
Schutzart IP20
Signalisierung am Gerät optisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 2+3
SPD nach IEC 61643-1 class II+III

Abmessungen

Breite 40 mm
Höhe 21 mm
Länge 155 mm

Anschlussmöglichkeiten

Max. netzseitiger Überstromschutz 16
Schutzpegel [L-N] ≤1300
Alle Typen

Alle Typen

Typ Ausführung der Pole Höchste Dauerspannung AC Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ÜSM-10-230I2P-0 1+N/PE 255 IP20 5092424
1 Stück 68,45 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

ÜSM-10-230I2P-0 / 5092424
Download