Überspannungsschutzmodul 230 V mit Halter für Gerätebecher GB2 und GB3

Art.Nr. 5092472 | EAN 4012195613596

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Überspannungsschutz-Modul Typ 3 nach DIN EN 61643-11 für 230V Netze.

• mit akustischer Defektmeldung
• mit geringer Baugröße und Y-Schaltung
• Halogenfreier Kunststoff (UL 94 V-0)
• Halter mit Trennstegfunktion für Gerätebecher GB2 / GB3 und Universalträger UT3 und UT4

Anwendung: Universell einsetzbar für alle Installationssysteme.
2polig, 16 A/250 V~, mit akustischer Defektanzeige.
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 2 auf 3
  • Akustische Signalisierung
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit <25 ns
Ausführung inkl. Halter mit Trennwandfunktion
Ausführung der Pole 1
Betriebstemperatur max. 60 °C
Betriebstemperatur min. -15 °C
Dimension 255V
Höchste Dauerspannung AC 255
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung AC
LPZ 2→3
Maximale Vorsicherung 16 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 6 kA
Montageart sonstige
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 3 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 230 V
Netzform sonstige
OBO_Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) 16 A
Schutzpegel Ader - Erde 1500 V
Signalisierung am Gerät akustisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 3
SPD nach IEC 61643-1 class III

Anschlussmöglichkeiten

Gemeinsamer Schutzpegel [L-PE] 1500 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 16
Schutzpegel [L-N] ≤1500
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ÜSM-A-4 5092472
1 Stück 69,35 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Konformitätserklärung ÜSM-A-4 / 5092472 , 0.23MB , pdf
Download

Download
Download
Download
Download

ÜSM-A-4 / 5092472
Download