LightningController - MCF100-NAR-TT

Art.Nr. 5096985 | EAN 4012196608744

3+N/PE
25 kA
255
IP20
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kombiableiter Typ 1+2 zur Montage auf 40-mm-Sammelschienen, für TN-S und TT-Systeme

• Schutzpegel ≤1,5 kV zum Schutz der Endgeräte
• Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Blitzstromableitvermögen bis 100 kA (10/350) 3+NPE
• Erfüllt die Anforderungen der VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53)
• Folgestromlöschend bis 50 kA und max. Vorsicherung bis 315 A gL/gG
• Funkenstrecken zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß der VDE-AR-N 4100

Anwendung: Gebäude mit Blitzschutz oder Freileitungseinspeisung.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • 230/400 V-System
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit <100 ns
Ausführung 3+NPE
Ausführung der Pole 3+N/PE
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebstemperatur min. -40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs) 25 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] 100 kA
Dimension 255V
Drehmoment 3,5 Nm
Fernsignalisierung nein
Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE] 0,1 kA
Gehäusewerkstoff Überspannungsschutzbauteile PA UL 94 V-0
Höchste Dauerspannung (L-N) 255 V
Höchste Dauerspannung (N-PE) 255 V
Höchste Dauerspannung AC 255
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. 2 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. 35 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 7 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 10 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 35 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 2 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 7 AWG
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung AC
Maximale Vorsicherung 315 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 50 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N] 50 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [N-PE] 100 kA
Montageart Sammelschiene 40 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 25 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] 25 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] 100 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 230 V
Netzform TN-S, TT
Netzform TN ja
Netzform TN-C-S ja
Netzform TN-S ja
Netzform TT ja
Schutzart IP20
Signalisierung am Gerät optisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1 class I+II
TOV-Spannung [N-PE] - withstand mode - 200 ms 1200 V
Zulassungen VDE

Abmessungen

Breite 50 mm
Höhe 109 mm
Länge 226 mm

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] 100 kA
Gemeinsamer Schutzpegel [L-PE] 2,5 kV
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz 50 kA eff
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 10 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz 315 A
Schutzpegel [L-N] ≤1,5
TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min 442 V
TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s 440 V
Alle Typen

Alle Typen

Typ Ausführung der Pole Blitzstoßstrom (10/350 μs) Fernsignalisierung Höchste Dauerspannung AC Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MCF100-NAR-TT 3+N/PE 25 kA nein 255 IP20 5096985
1 Stück 1.508,50 € Preis / 1 Stück
MCF100-NAR-TT+FS 3+N/PE 25 kA ja 255 IP20 5096988
1 Stück 1.572,90 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Spannungsabgriff für MCF-NAR-Serie Spannungsabgriff für MCF-NAR-Serie MCF-NAR-SMG 5096900
1 Stück 84,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

MCF100-NAR-TT / 5096985
Download