Kombiableiter 3-polig

Art.Nr. 5096877 | EAN 4012195077077

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Russland, GOST The State Committee for Standards
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • 230/400 V-System
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Kombiableiter Typ 1+2 , 3-polig, zum Einsatz in TN-C-Netzen.

Komplett vorkonfektioniert und anschlussfertig bestehend aus:
3 x MCD 50-B: Koordinierter Blitzstromableiter Typ 1+2 EN 61643-11. Für Schnittstelle 0 auf 2 (LPZ) gemäß Blitzschutzzonen-Konzept nach IEC 61312-1 bzw. VDE 0185-305.

• Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Blitzstromableitvermögen 50 kA (10/350) pro Pol und bis zu 150 kA (10/350) gesamt
• Schutzpegel <1,7 kV, ermöglicht den Geräteschutz
• Kurzschlussfestigkeit 10 kA, Ableitervorsicherung bis 500 A gL/gG
• zum Einsatz im Vorzählerbereich geeignet gemäß der VDE-AR-N 4100
• gekapselte, nicht ausblasende Funkenstrecken

Anwendung: Industrieanlagen und Gebäude mit äußerem Blitzschutz der Klassen I bis IV.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Höchste
Dauer-
spannung
AC
Ausführung
der Pole
Schutz-
art
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MCD 50-B 3 255 V 3 IP20 5096877
1 Stück 583,45 € Preis / 1 Stück
Kombiableiter 3-polig
Kombiableiter 3-polig

Kombiableiter 3-polig

Art.Nr. 5096877

Datenblatt, 0.40MB, pdf
Download

Anschlussmöglichkeiten

SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-11 class I+II
Höchste Dauerspannung AC 255 V
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] 150 kA
Schutzpegel [L-N] 1,7 kV
Schutzart IP20
Zulassungen VDE

Abmessungen

Länge 100 mm
Breite 105 mm
Höhe 69 mm
Baugröße 6 TE
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

MCD 50-B 3 / 5096877, 0.40MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Überspannungsschutz leicht gemacht – TBS Auswahlhilfe, 0.88MB, pdf
Download
Auswahlhilfe Überspannungsschutz, 2.39MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download