Kombiableiter 1-polig NPE

Art.Nr. 5096865 | EAN 4012195541394

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Russland, GOST The State Committee for Standards
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • 230/400 V-System
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Kombiableiter Typ 1+2, N-PE zum Einsatz in TN-S- und TT-Netzen.

MCD 125-B/NPE: Koordinierte N-PE-Funkenstrecke Typ 1+2 nach EN 61643-11. Für Schnittstelle 0 auf 2 (LPZ) gemäß Blitzschutzzonen-Konzept nach IEC 61312-1 bzw. VDE 0185-305.

• Ableitervermögen 125 kA (10/350 µs)
• Entspricht VDE-AR-N 4100
• Inkl. Steckkappen zur Kennzeichnung der Anschlüsse
• Schutzpegel < 1,5 kV, ermöglicht den Geräteschutz
• Gekapselt, nicht ausblasende Funkenstrecke

Anwendung: Industrieanlagen und Gebäude mit äußerem Blitzschutz der Klassen I bis IV.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Höchste
Dauer-
spannung
AC
Ausführung
der Pole
Schutz-
art
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MCD 125-B NPE 255 V N/PE IP20 5096865
1 Stück 215,70 € Preis / 1 Stück
Kombiableiter 1-polig NPE
Kombiableiter 1-polig NPE

Kombiableiter 1-polig NPE

Art.Nr. 5096865

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Anschlussmöglichkeiten

SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-11 class I+II
Höchste Dauerspannung AC 255 V
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] 125 kA
Schutzart IP20
Zulassungen VDE

Abmessungen

Länge 100 mm
Breite 35 mm
Höhe 69 mm
Baugröße 2 TE
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

MCD 125-B NPE / 5096865, 0.21MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Überspannungsschutz leicht gemacht – TBS Auswahlhilfe, 0.88MB, pdf
Download
Auswahlhilfe Überspannungsschutz, 2.39MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download