CombiController V25, Oberteil 280 V

Art.Nr. 5097053 | EAN 4012195394099

5097053 / V25-B+C 0-280
1
280
IP20
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

CombiController-Oberteil - Kombiableiter Typ 1+2

• Steckbares Oberteil ohne Werkzeug und Spannungsunterbrechung in Unterteil einsetzbar
• Inkl. thermischer und dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Defektanzeige
• Hohe Stromleitfähigkeit bei langer Lebensdauer
  • MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI ELLENŐRZŐ INTÉZET Budapest, Ungarn
  • Russland, GOST The State Committee for Standards
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit <25 ns
Ausblasend nein
Ausführung 1-polig Oberteil; 280V
Ausführung der Pole 1
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebstemperatur min. -40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs) 7 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] 7 kA
Dimension 280V
Fernsignalisierung nein
Höchste Dauerspannung AC 280
Höchste Dauerspannung DC 350
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 35 mm²
LPZ 0→2
Maximale Vorsicherung 160 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 50 kA
Montageart auf Basiselement
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 30 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 230 V
Netzform sonstige
Polzahl 1
Schutzart IP20
Signalisierung am Gerät optisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1 class I+II

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] 30 kA
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 2,5 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz 160
Alle Typen

Alle Typen

Typ Ausführung der Pole Höchste Dauerspannung AC Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V25-B+C 0-280 1 280 IP20 5097053
1 Stück 128,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

V25-B+C 0-280 / 5097053
Download