VG-Gehäuse mit MCD 50-B/3

Art.Nr. 5096874 | EAN 4012195362029

5096874 / MCD 50-B 3-VG
3
255
IP54
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kombiableiter vorinstalliert im IP65-Gehäuse zum Einsatz in TN-C-Netzen.

VG...: Kombiableiter-Systemlösung Typ 1+2 nach EN 61643-11.

• LightningController MCD 50-B montiert im Isolierstoffgehäuse IP65, Gehäuse plombierbar
• Impulsstrom 150 kA (10/350 µs) / 50 kA (10/350) pro Pol, BET-geprüft
• Schutzpegel < 1,7 kV
• Gekapselte, nicht ausblasende Funkenstrecken
• Geeignet für TN-C-Netz-Systeme

Anwendung: Industrieanlagen und Gebäude mit äußerem Blitzschutz der Klassen I bis IV.
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Schutzart IP 65
  • 230/400 V-System
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit <100 ns
Ausblasend nein
Ausführung der Pole 3
Betriebstemperatur max. 85 °C
Betriebstemperatur min. -40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs) 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] 150 kA
Dimension 255V
Fernsignalisierung ja
Höchste Dauerspannung AC 255
Kurzschlussfestigkeit 10 kA
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 50 mm²
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung AC
LPZ 0→2
Maximale Vorsicherung 500 A
Montageart vormontiert im Gehäuse
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 50 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 230 V
Netzform TN-C
Netzform DC nein
Netzform IT nein
Netzform sonstige nein
Netzform TN ja
Netzform TN-C ja
Netzform TN-C-S nein
Netzform TN-S nein
Netzform TT nein
OBO_Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) 125 A
Prüfklasse Typ 1 ja
Prüfklasse Typ 2 ja
Schutzart IP54
Signalisierung am Gerät keine
SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1 class I+II

Abmessungen

Breite 300 mm
Höhe 170 mm
Länge 300 mm

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] 150 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz 10 kA
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 10 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz 500
Schutzpegel [L-N] ≤1,7
Alle Typen

Alle Typen

Typ Ausführung der Pole Höchste Dauerspannung AC Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MCD 50-B 3-VG 3 255 IP54 5096874
1 Stück 882,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

Download
Download

MCD 50-B 3-VG / 5096874
Download