VG-Gehäuse mit MCD 50-B/3+1
Art.Nr. 5096875 | EAN 4012195362036
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kombiableiter vorinstalliert im IP65-Gehäuse zum Einsatz in TN-S- und TT-Netzen.
VG...: Blitzstromableiter-Systemlösung Typ 1+2 nach DIN EN 61643-11.
• LightningController MCD 50-B und MCD 125-B/NPE montiert im Isolierstoffgehäuse IP65, Gehäuse plombierbar
• Impulsstrom 125 kA (10/350 µs), BET-geprüft
• Schutzpegel < 1,7kV (L-N) und < 1,5kV (N-PE)
• Gekapselte, nicht ausblasende Funkenstrecke
• Geeignet für TN-S- und TT-Netz-Systeme
Anwendung: Industrieanlagen und Gebäude mit äußerem Blitzschutz der Klassen I bis IV.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ansprechzeit <100 ns Ausblasend nein Ausführung der Pole 3+N/PE Betriebstemperatur max. 85 °C Betriebstemperatur min. -40 °C Blitzstoßstrom (10/350 μs) 50 kA Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] 125 kA Dimension 255V Fernsignalisierung nein Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE] 25 kA Höchste Dauerspannung AC 255 Kurzschlussfestigkeit 25 kA Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 50 mm² Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung AC LPZ 0→2 Maximale Vorsicherung 500 A Montageart vormontiert im Gehäuse Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 50 kA Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 230 V Netzform sonstige Netzform DC nein Netzform IT nein Netzform sonstige nein Netzform TN ja Netzform TN-C nein Netzform TN-C-S ja Netzform TN-S ja Netzform TT ja Prüfklasse Typ 1 ja Schutzart IP54 Signalisierung am Gerät keine SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2 SPD nach IEC 61643-1 class I+II Anschlussmöglichkeiten
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] 125 kA Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz 25 kA Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 10 mm² Max. netzseitiger Überstromschutz 500 Schutzpegel [L-N] ≤1,7 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MCD 50-B 3+1-VG / 5096875 , 0.46MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung MCD 50-B 3+1-VG / 5096875 , 0.23MB , pdfZeichengenehmigung VDE Zeichengenehmigung MCD-125 , 0.12MB , pdfZeichengenehmigung VDE Zeichengenehmigung MCD-50 , 0.12MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdf