Technische Daten
Ableiterüberwachung
nein
Anzahl Pole
1
Dimension
130V
Einfügedämpfung (Insertion loss)
≤0,62
dB
Explosionsgeprüfte Ausführung
nein
Fernmeldekontakt
nein
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350)
5
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20)
10
kA
Grenzfrequenz
3000
MHz
Höchste Dauerspannung AC
130
Höchste Dauerspannung DC
185
Impulsstrom
2,5
kA
Isolationswiderstand
>1 GΩ
Kapazität (Ader-Ader)
<10 pF
Kapazität (Ader-Erde)
<20 pF
Kategorie
Typ 1+2 / D1+C2
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte
Datenleitung COAX
LPZ
0→2
Nennlaststrom AC
7
Nennlaststrom DC
10
A
Prüfnorm
IEC 61643-21
Rückflussdämpfung
≥14
Schirm Anschluss
ja
Schirmung
direkt
Schutzart
IP40
Schutzpegel
<800
V
Schutzpegel Ader - Ader
<800
V
Schutzpegel Ader - Erde
<800
V
Signalisierung am Gerät
keine
SPD nach IEC 61643-21
Class I+II / D1+C2
Stecksystem
N
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader
C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde
C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Temperatureinsatzbereich max.
80
°C
Temperatureinsatzbereich min.
-40
°C
Wellenwiderstand
50
Ω
Weitere Details zu diesem Typ ausblenden