Koaxiales Schutzgerät für N-Anschluss bis 6 GHz: männlich/weiblich

Art.Nr. 5093998 | EAN 4012196463831

5093998 / DS-N-6 M/W
1
50
70
N
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Koaxiale Datenleitungschutzgeräte für Sende- und Empfangstechnik

• mit N-Connector männlich/weiblich
• Hohe Impulsstrombelastbarkeit: 2,5 kA (10/350)
• Einfache Montage (Zwischenstecker), m = Stecker, w = Buchse
• geringer Schutzpegel bei hoher Strombelastung
• Optimales Übertragungsverhalten:
- geringes Reflektionsverhalten
- bandbreitenoptimiert für sichere Übertragung bis 6 GHz
• Verfügbar in 50-Ω-Technik

Anwendung: Bspw. SAT-TV C-Band, WiMAX, WLAN-Anwendungen, DVB-T2
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • TV Anwendungen
  • SAT-TV Anwendungen
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Ableiterüberwachung nein
Anzahl Pole 1
Dimension 70V
Einfügedämpfung (Insertion loss) ≤0,1 dB
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Fernmeldekontakt nein
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) 5
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 10 kA
Grenzfrequenz 6000 MHz
Höchste Dauerspannung AC 50
Höchste Dauerspannung DC 70
Impulsstrom 2,5 kA
Isolationswiderstand >1 GΩ
Kapazität (Ader-Ader) <10 pF
Kapazität (Ader-Erde) <20 pF
Kategorie Typ 1+2 / D1+C2
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Datenleitung COAX
LPZ 0→2
Nennlaststrom AC 7
Nennlaststrom DC 10 A
Prüfnorm IEC 61643-21
Rückflussdämpfung ≥22
Schirm Anschluss ja
Schirmung direkt
Schutzart IP65/67
Schutzpegel <750 V
Schutzpegel Ader - Ader <750 V
Schutzpegel Ader - Erde <750 V
Signalisierung am Gerät keine
SPD nach IEC 61643-21 Class I+II / D1+C2
Stecksystem N
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Temperatureinsatzbereich max. 80 °C
Temperatureinsatzbereich min. -40 °C
Übertragungsleistung 80 W
Wellenwiderstand 50 Ω

Abmessungen

Breite 22,8 mm
Höhe 22,8 mm
Länge 49 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl Pole Höchste Dauerspannung AC Höchste Dauerspannung DC Stecksystem Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DS-N-6 M/W 1 50 70 N 5093998
1 Stück 198,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

DS-N-6 M/W / 5093998
Download