Koaxiales Schutzgerät für F-Anschluss: männlich/weiblich
Art.Nr. 5093275 | EAN 4012195022732
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Koaxiale Datenleitungschutzgeräte
• Basisschutz
• Hohe Impulsstrombelastbarkeit 2 x 2,5 kA (10/350)
• Einfache Montage (Zwischenstecker), m = Stecker, w = Buchse
• Verschiedene Steckerkombinationen
• Mit F-Connector
• Optimales Übertragungsverhalten
• Inklusive OBO Quick-Schelle M25 zur einfachen Installation
Anwendung: Schutz von TV- und SAT-Anlagen, Multiswitsches, Receivern sowie DVB-T(2)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ableiterüberwachung nein Anzahl Pole 1 Dimension 130V Einfügedämpfung (Insertion loss) ≤0,9 dB Explosionsgeprüfte Ausführung nein Fernmeldekontakt nein Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) 2 Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 10 kA Grenzfrequenz 3400 MHz Höchste Dauerspannung AC 130 Höchste Dauerspannung DC 185 Impulsstrom 1 kA Isolationswiderstand >1 GΩ Kapazität (Ader-Ader) <10 pF Kapazität (Ader-Erde) <20 pF Kategorie Typ 1+2 / D1+C2 Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Datenleitung COAX LPZ 0→2 Nennlaststrom AC 3,5 Nennlaststrom DC 5 A Prüfnorm IEC 61643-21 Rückflussdämpfung ≥14 Schirm Anschluss ja Schirmung direkt Schutzart IP40 Schutzpegel <800 V Schutzpegel Ader - Ader <800 V Schutzpegel Ader - Erde <800 V Signalisierung am Gerät keine SPD nach IEC 61643-21 Class I+II / D1+C2 Stecksystem F Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) Temperatureinsatzbereich max. 80 °C Temperatureinsatzbereich min. -40 °C Wellenwiderstand 75 Ω - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DS-F M/W / 5093275 , 0.32MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdfMontageanleitung Technische Info DS-F , 0.08MB , pdf