Technische Daten
Ableiterüberwachung |
nein
|
Anzahl Pole |
1
|
Dimension |
170V
|
Einfügedämpfung (Insertion loss) |
≤0,95
dB
|
Explosionsgeprüfte Ausführung |
nein
|
Fernmeldekontakt |
nein
|
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) |
5
|
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) |
10
kA
|
Grenzfrequenz |
3000
MHz
|
Höchste Dauerspannung AC |
130
|
Höchste Dauerspannung DC |
185
|
Impulsstrom |
2,5
kA
|
Isolationswiderstand |
>1 GΩ
|
Kapazität (Ader-Ader) |
<10 pF
|
Kapazität (Ader-Erde) |
<20 pF
|
Kategorie |
Typ 1+2 / D1+C2
|
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte |
Datenleitung COAX
|
LPZ |
0→2
|
Nennlaststrom AC |
7
|
Nennlaststrom DC |
10
A
|
Prüfnorm |
IEC 61643-21
|
Rückflussdämpfung |
≥14
|
Schirm Anschluss |
ja
|
Schirmung |
direkt
|
Schutzart |
IP40
|
Schutzpegel |
<800
V
|
Schutzpegel Ader - Ader |
<800
V
|
Schutzpegel Ader - Erde |
<800
V
|
Signalisierung am Gerät |
keine
|
SPD nach IEC 61643-21 |
Class I+II / D1+C2
|
Stecksystem |
7/16
|
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader |
C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
|
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde |
C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
|
Temperatureinsatzbereich max. |
80
°C
|
Temperatureinsatzbereich min. |
-40
°C
|
Wellenwiderstand |
50
Ω
|