Steckbarer Datenleitungsschutz, 2-polig, direkte Erdung, 5 V

Art.Nr. 5080301 | EAN 4012196741908

2
2-polig
Klemme
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Steckbarer Datenleitungsschutz Typ 1+2/D1+C2 für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik

• Schutzgerät für mehradrige Systeme
• Direkte Schirmerdung
• Frequenzbereich bis 100 MHz
• Erdung über die Hutschiene oder Anschlussleitung möglich
• Geringe Baubreite von 12,5 mm
• Hohe Anlagenverfügbarkeit - keine Signalunterbrechung ohne Schutzmodul

Anwendung: Universeller Blitz- und Überspannungsschutz für Datenübertragungsgeräte in der MSR-Technik.
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Mess- Steuer- und Regelanlagen
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Anschlussquerschnitt flexibel max. 1,5 mm²
Anschlussquerschnitt flexibel min. 0,14 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max. 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min. 0,14 mm²
Anschlussquerschnitt starr max. 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt starr min. 0,14 mm²
Anzahl Pole 2
Ausführung 2-polig
Dimension 5V
Einfügedämpfung (Insertion loss) ≤3 dB
Erdung über: Anschlussleitung/Hutschiene
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) 2,5
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 20 kA
Grenzfrequenz 100 MHz
Höchste Dauerspannung AC 4,2
Höchste Dauerspannung DC 6
Impulsstrom 2,5 kA
Kapazität (Ader-Ader) ≤30 pF
Kapazität (Ader-Erde) ≤30 pF
Kategorie Typ 1+2 / D1+C2
Längswiedrstand 1.2 ± 5%
LPZ 0→2
Montage Eingang / Ausgang Schraubklemmen
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 10 kA
Nennlaststrom AC 0,425
Nennlaststrom DC 0,6 A
Nomineller Ableitstoßstrom In nach C2 (total) 20 kA
Prüfnorm IEC 61643-21
Schirm Anschluss ja
Schirmung direkt
Schutzart IP20
Schutzpegel Ader - Ader 100 V
Schutzpegel Ader - Erde 850 V
Serienwiderstand pro Ader 1,2 Ω ± 5%
Signalisierung am Gerät keine
SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1 class I+II
SPD nach IEC 61643-21 Class I+II / D1+C2
Stecksystem Klemme
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader 10 kV / 5 kA
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde 10 kV / 5 kA
Temperatureinsatzbereich max. 80 °C
Temperatureinsatzbereich min. -40 °C

Abmessungen

Breite 13 mm
Höhe 95 mm
Länge 76 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl Pole Ausführung Höchste Dauerspannung AC Höchste Dauerspannung DC Stecksystem Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PDP-2-5-D 2 2-polig 4,2 6 Klemme 5080301
1 Stück 135,70 € Preis / 1 Stück
PDP-2-12-D 2 2-polig 12 16 Klemme 5080303
1 Stück 135,70 € Preis / 1 Stück
PDP-2-24-D 2 2-polig 21 30 Klemme 5080305
1 Stück 135,70 € Preis / 1 Stück
PDP-2-48-D 2 2-polig 37 52 Klemme 5080307
1 Stück 135,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download
Download

Konformitätserklärung PDP-2-5-D / 5080301 , 0.23MB , pdf
Download

Download
Download

PDP-2-5-D / 5080301
Download