Magnetkarte und Halter MK-B
Art.Nr. 5091322 | EAN 4012195461111
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
PCS-Magnetkarte zum Erfassen von Impuls-/Blitzströmen inkl. Halter
• Halter plombierbar
• zu montieren an Rundleiter Rd 8-10
• einfache Montage des Halters per Klemmung
• 1 VPE = 10 Stück
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 115 x 72 x 7 (17) Temperatureinsatzbereich max. 85 °C Temperatureinsatzbereich min. -35 °C - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MK-B / 5091322 , 0.28MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung MK-B / 5091322 , 0.03MB , pdf