Kombiableiter für 10Base2-/10Base5-Netzwerke

Art.Nr. 5082430 | EAN 4012196415717

1
6
BNC
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Datenleitungsschutzgerät für koaxiale Ethernet-Netzwerksysteme

• im Aluminiumgehäuse
• BNC-Connector m/w
• einfache Montage per Zwischenstecker
• zweistufige Schutzschaltung
• Hutschienenmontage mit Zubehör DLS-BS (5082 38 2)

Anwendung: Zum Schutz von Videosignalen, Kamera- bzw. CCTV- Anlagen, Cheapernet, 10BASE2, 10BASE5
• im Aluminiumgehäuse

• BNC-Connector für Cheapernet, 10BASE2

• einfache Montage per Zwischenstecker

• zweistufige Schutzschaltung
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Übergang von LPZ 0 bis 3
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Pole 1
Ausführung Kombischutz
Dimension 6.2V
Einfügedämpfung (Insertion loss) ≤1,7 dB
Erdung über: Anschlussleitung
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) 2
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 10 kA
Grenzfrequenz 68 MHz
Höchste Dauerspannung AC 4,2
Höchste Dauerspannung DC 6
Impulsstrom 1 kA
Isolationswiderstand >1 GΩ
Kapazität (Ader-Ader) <100 pF
Kapazität (Ader-Erde) <100 pF
Kategorie Typ 1+2+3 / D1+C2+C1
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Datenleitung COAX
LPZ 0→3
Nennlaststrom AC 0,3
Nennlaststrom DC 0,2 A
Prüfnorm IEC 61643-21
Rückflussdämpfung ≥14
Schirm Anschluss ja
Schirmung direkt
Schutzart IP40
Schutzpegel Ader - Ader <75 V
Schutzpegel Ader - Erde <600 V
Serienwiderstand pro Ader 4,7 Ω ± 10%
Signalisierung am Gerät ohne
SPD nach IEC 61643-21 Class I+II+III / D1+C2+C1
Stecksystem BNC
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Temperatureinsatzbereich max. 80 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Wellenwiderstand 75 Ω
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl Pole Ausführung Höchste Dauerspannung DC Stecksystem Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KOAX B-E2 MF-C 1 Kombischutz 6 BNC 5082430
1 Stück 156,10 € Preis / 1 Stück
KOAX B-E2 MF-F 1 Feinschutz 6 BNC 5082432
1 Stück 138,75 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Befestigungssatz für Schutzgeräte und Hutprofilschiene Befestigungssatz für Schutzgeräte und Hutprofilschiene DLS-BS 5082382
1 Stück 21,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

Download
Download

KOAX B-E2 MF-C / 5082430
Download