- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• System BP (Bundespost)
• sehr gute Kontakteigenschaften durch Weichmetalleinlage in der Bohrung
• mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) und DIN EN 62561-2
• Kurzschlussstrom Ik (50 Hz), Zeit 1 s, Temp. max. 300 °C: 4.5 kA (219 20 BP V4A)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 20 mm Blitzstromtragfähigkeit H1/150 kA Dimension 1m Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) 4,2 Profilart rund D=20 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4401 Abmessungen
Länge 1000 mm Maß L 1000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 219 20 BP V4A / 5000858 , 0.30MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfKonformitätserklärung 219 20 BP V4A / 5000858 , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Tiefenerder , 0.15MB , pdf
Deutschland - Deutsch