Brandschutzplatte, 1-fach gelocht

Art.Nr. 7205460 | EAN 4012196814176

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gelochte Brandschutzplatte (Baustoffklasse A1) als wirksame Bekleidungssmaßnahme für die Befestigung an tragenden Holzbauteilen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Bestehend aus wasser- und frostbeständigem Glasfaserleichtbeton.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Art des Zubehörs Feuerschutzplatte
Dimension 150x120x20
Farbe grau
Werkstoff Glasfaserleichtbeton

Abmessungen

Breite 120 mm
Höhe 20 mm
Länge 150 mm
Maß L 150 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Maß L Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GLB-PG1 150 mm 150 mm 7205460
1 Stück 18,20 € Preis / 1 Stück
GLB-PG2 190 mm 190 mm 7205462
1 Stück 20,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

GLB-PG1 / 7205460
Download