Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau

Art.Nr. 2024912 | EAN 4012196563289

1
M25 x 1,5
nein
lichtgrau
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionierten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung problemlos und schnell.
Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.

Das Verschraubungs- Set besteht aus einem Zwischenstutzen, einer Hutmutter und der Dichtung die geteilte Gegenmutter ist selbstverständlich auch im Lieferumfang.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • Schutzart IP 67
  • Gewinde Metrisch
  • Einführung M25
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Bohrungen 1
Art der Dichtung Dichtring
Ausführung gerade
Biegeschutz nein
Dichtbereich D max. 7,5 mm
Dichtbereich D min. 6 mm
Dimension M25
explosionsgeschützt nein
Farbe lichtgrau
Flachkabelverschraubung nein
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M25 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 11 mm
Gewindenenngröße 25
Gewindesteigung 1,5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Instabiler Drehmoment 4 Nm
Maß E1 (mm) 38,5 mm
Maß E2 33,8 mm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest ja
Schlüsselweite 1 35 mm
Schlüsselweite 2 31 mm
Schutzart IP67
Teilbare Verschraubung ja
Temperatureinsatzbereich max. 80 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Breite 38,5 mm
Höhe 50 mm
Länge 35 mm
Maß D 9 mm
Maß G M25x1,5 mm
Maß L 41 mm
Maß L max. 40 mm
Maß L min. 31,5 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 10 mm
Maß L3 9 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl Bohrungen Gewinde Mehrfach Dichteinsatz Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC TB25 05-07 1 M25 x 1,5 nein lichtgrau 2024912
5 Stück 35,20 € Preis / 1 Stück
V-TEC TB25 09-11 1 M25 x 1,5 nein lichtgrau 2024913
5 Stück 35,05 € Preis / 1 Stück
V-TEC TB25 11-13 1 M25 x 1,5 nein lichtgrau 2024916
5 Stück 35,05 € Preis / 1 Stück
V-TEC TB25 12-15 1 M25 x 1,5 nein lichtgrau 2024919
5 Stück 35,05 € Preis / 1 Stück
V-TEC TB25 14-18 1 M25 x 1,5 nein lichtgrau 2024922
5 Stück 35,05 € Preis / 1 Stück
V-TEC TB25 18-20 1 M25 x 1,5 nein lichtgrau 2024925
5 Stück 35,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

V-TEC TB25 06-09 / 2024912
Download