Hohlwand-Verbindungskasten für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens 50 mm und einer Plattenstärke von 7 - 35 mm. Mit weißem Deckel und Deckelschrauben. Geeignet zum Einbau von Normschienen (Hut- und Tragschienen) für Reihenklemmen. • 8 Einführungen Ø 20 mm • 8 Einführungen für NYM Kabel 3 x 1,5 mm² • 4 Einführungen für Datenleitungen (Kleinspannung) Gemäß IEC 60670-1, IEC 60670-22 und DIN 49073-1.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Einführungen
20
Art der Einführung_
NYM-Leitungen, Datenleitungen und Wellrohre
Art der Gehäusedurchführung
Vorprägung
Bemessungsspannung
400
V
Bestückung
ohne
Deckel
nicht transparent
Deckelbefestigung
geschraubt
Dimension
105x105x50
Einführung von Hinten
ja
Einführungen
20
Farbe
orange
flammwidrig
nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 850°C