Universal-Steckklemme, 3-polig

Art.Nr. 2054454 | EAN 4012196334650

2054454 / 61 325 FL
3
0,2 mm²
2,5 mm²
450 V
transparent
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Geprüft nach EN 60998
Schraubenlose Klemme zur Verbindung von elektrischen Leitern. Die Leiterart kann wahlweise flexibel, mehrdrähtig oder starr sein.
Bei der Verwendung von starren Leitern ist ein Öffnen des Lösehebels nicht erforderlich. Der Leiter kann direkt in die Klemme eingesteckt werden.
Zum Herausziehen der Leiter einfach den Lösehebel öffnen. Die Ader lässt sich dann problemlos herausziehen.
Nennquerschnitt:
3 x 0,2 - 2,5 mm² mehrdrähtige-/ eindrähtige Leiter
Nennspannung 450 V
Nennstrom 24 A
Abisolierlänge: 9 mm (+1 mm)
Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm) sehr gut zugänglich an der Oberseite der Klemme
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: 85°C.

  • ENEC Österreich
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 850°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max. 2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min. 0,2 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig max. 2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig min. 0,2 mm²
Anzahl der Klemmstellen 3
Dimension 0,2-2,5mm²
Farbe transparent
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 850°C
Geeignet für flexible Leiter ja
Geeignet für Massivleiter ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja
Isolierstoff Thermoplast
Mit Betätigungshebeln ja
Nennquerschnitt max. 2,5 mm²
Nennquerschnitt min. 0,2 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 24 A
Polzahl 1
Querschnitt 3 x 0,2 - 2,5 mm² mehrdrähtige-/ eindrähtige Leiter mm²
Temperatureinsatzbereich max. 85 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polycarbonat

Abmessungen

Breite 21 mm
Höhe 11,7 mm
Länge 16,1 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl der Klemmstellen Nennquerschnitt min. Nennquerschnitt max. Nennspannung Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
61 325 FL 3 0,2 mm² 2,5 mm² 450 V transparent 2054454
75 Stück 46,40 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

61 325 FL / 2054454
Download