Metallbandschellen breit
Art.Nr. 7203108 | EAN 4012195693383
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bandschelle aus Metall in Leiterform mit Einfachschloss. Zur hochtemperatur- und witterungsbeständigen Fixierung. Zum Spannen Zange MBS-Z verwenden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 12x750 Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 12 mm Länge 750 mm Maß L 750 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MBS 075 / 7203108 , 0.18MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 1.10MB , pdf