Anschlussklemme, 2-fach

Art.Nr. 6049277 | EAN 4012196702732

15 mm
2-fach
Messing
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zweifache Anschlussklemme zur Aufnahme von 2 Leiterseilen, zum Erstellen des Schutzpotentialausgleichs bei Kabeltragsystemen. Dient als Knotenpunkt für Abzweigungen und Kreuzungen. Montage an Leiterseil, mittig in Klemmfeder.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Anschlussklemme für Leiterseil 2-fach
Dimension 25mm²
Geeignet für Rundleiter
Querschnitt 25 mm²
Werkstoff Messing

Abmessungen

Breite 15 mm
Höhe 60 mm
Länge 15 mm
Maß B 7 mm
Maß D 6,5 mm
Maß H 60 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Querschnitt Ausführung Anschlussklemme für Leiterseil Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AKL 35 Z 15 mm 35 mm² 2-fach Messing 6049279
10 Stück 30,80 € Preis / 1 Stück
AKL 25 Z 15 mm 25 mm² 2-fach Messing 6049277
10 Stück 28,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Konformitätserklärung AKL 25 Z / 6049277 , 0.16MB , pdf
Download

AKL 25 Z / 6049277
Download