Leitungsführungskanal, Typ LKM 80080

Art.Nr. 6247194 | EAN 4012195691006

2000 mm
80 mm
80 mm
Stahl
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Gasdrucknagelgerät
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose
Befestigungsart Bodenlochung
Bodenlochung mit Bodenlochung
Dimension 80x80x2000
Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Nutzquerschnitt 5840 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 80 mm
Höhe 80 mm
Länge 2000 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Oberfläche Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM80080FS 2000 mm 80 mm 80 mm bandverzinkt Stahl 6247194
2 m 46,75 € Preis / 1 m
LKM80080RW 2000 mm 80 mm 80 mm bandverzinkt / kunststoffbeschichtet Stahl 6248694
2 m 90,35 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Stoßstellenverbinder LKM SV80 Stoßstellenverbinder LKM SV80 LKM SV80 6247472
10 Stück 4,25 € Preis / 1 Stück
Kantenschutzring KSR 80080, für LKM-Kanal Typ 80080 Kantenschutzring KSR 80080, für LKM-Kanal Typ 80080 LKM KSR80080 6249762
5 Stück 10,80 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080 Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080 LKM E80080FS 6248344
1 Stück 16,40 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080 Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080 LKM EK80080 6249792
5 Stück 11,90 € Preis / 1 Stück
Trennwand LKM TWS75 Trennwand LKM TWS75 LKM TWS75 6249880
2 m 11,80 € Preis / 1 m
Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080 Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080 LKM A80080FS 6248332
1 Stück 145,20 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080 Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080 LKM F80080FS 6248328
1 Stück 113,15 € Preis / 1 Stück
Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080 Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080 LKM I80080FS 6248336
1 Stück 145,20 € Preis / 1 Stück
T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080 T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080 LKM T80080FS 6248340
1 Stück 215,40 € Preis / 1 Stück
Kanalklammer LKM Kanalbreite 80 mm Kanalklammer LKM Kanalbreite 80 mm LKM K65 6249882
20 Stück 221,20 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

Download

LKM80080FS / 6247194
Download